R7040R16-B3+SR230A-S
Regelkugelhahn, 3-Weg, DN 40, Flansch, PN 6, ps 600 kPa, Kvs 16 m³/h, Mediumstemperatur -10...100°C [14...212°F]
Drehantrieb, 20 Nm, AC 100...240 V, Auf/Zu, 3-Punkt, 90 s, 1x SPDT, IP54
Antrieb angebaut
- Listenpreis
- 966,00 €
Wählen Sie eine bestehende Projektliste, um dieses Produkt hinzuzufügen:
Alle Projektlisten anzeigen
Sie haben keine bestehenden Projektlisten.
Oder erstellen Sie eine neue Projektliste, um dieses Produkt hinzuzufügen:
Auslegedaten: Auslegedaten
- Downloads
- Zubehör
- Details
Downloads
Zubehör
Mechanisches Zubehör
Elektrisches Zubehör
ZR24-2
Spindelheizung für Kugelhahn DN 15...50, AC/DC 24 V, 20 W
Listenpreis: 129,00 €
Nettopreis: ...
Details
Spezifikationen
Ventilspezifikationen
- Anschluss
- 3-Weg
- Kvs
- 16 m³/h
- Medium
- Wasser, Wasser mit Glykol bis max. 50% vol.
- Mediums-temperatur
- -10...100°C [14...212°F]
- Mediumstemperatur Hinweis
-
- Bei einer Mediumstemperatur von -10...2°C wird eine Spindelheizung oder eine Ventilhalsverlängerung empfohlen.
- Die zulässige Mediumstemperatur kann je nach Antriebstyp eingeschränkt sein. Begrenzungen sind den jeweiligen Datenblättern der Antriebe zu entnehmen.
- Druckdifferenz
- ∆pmax 100 kPa
- Schliessdruck
- 600 kPa
- Durchflusskennlinie {Tools}
- A – AB: gleichprozentig; B – AB: linear
- Leckrate {Tools}
- A – AB: luftblasendicht, Leckrate A; B – AB: Leckage-Klasse I, 1...2% von Kvs-Wert
- Rohranschluss
- Flansch
Spezifikationen des Antriebs
- Spannung AC/DC
- AC 100...240 V
- Leistungsaufnahme (Betrieb)
- 3 W
- Leistungsaufnahme (Halten)
- 0.6 W
- Leistungsverbrauch Dimensionierung
- 7 VA
- Hilfsschalter
- 1x SPDT
- Anschluss Speisungssteuerung
- Kabel 1 m, 3x 0.75 mm²
- Anschluss Hilfsschalter
- Kabel 1 m, 3x 0.75 mm²
- Ansteuerungsart
-
- Auf/Zu
- 3-Punkt
- Schutzklasse
- IP54
- Schutzart NEMA
- NEMA 2
- Gehäusetyp
- UL Enclosure Type 2