R7050R25-B3



R7050R25-B3

Regelkugelhahn, 3-Weg, DN 50, Flansch, PN 6, ps 600 kPa, kvs 25 m³/h, Mediumstemperatur -10...100°C

Listenpreis
526,00 €

Auslegedaten: Auslegedaten

  • Wahl des Antriebs
  • Downloads
  • Zubehör
  • Details
Wahl des Antriebs
Antriebsparameter
Passende Antriebe für Antriebe anfragen für R7050R25-B3
Konfigurierbar
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
    25 m³/h
    Medien
    Kalt- und Warmwasser, Wasser mit Glykol bis max. 50% vol.
    PN
    6
    Rohranschluss
    Flansch
    Schliessdruck
    600 kPa