DRC230A-7



DRC230A-7

Drehantrieb, Max. 90 Nm (nicht konstant), AC 100...240 V, Auf/Zu, 35 s, IP54, F07

Listenpreis
787,00 €
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
Max. 90 Nm (nicht konstant)
Elektrischer Anschluss
Kabel
Handübersteuerung
Mit Drucktaste, arretierbar
Laufzeit (Motor)
35 s / 90°
Leistungsaufnahme (Betrieb)
6 W
Leistungsaufnahme (Halten)
2 W
Notstellfunktion
Ohne Notstellfunktion
Schutzart
IP54
Spannung AC/DC
AC 100...240 V