SY12-230A-MF-T



SY12-230A-MF-T

Drehantrieb, 3500 Nm, AC 230 V, 2...10 V, 47 s, 2 x EPU, IP67, F16, Klemmen

Listenpreis
12.766,00 €
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
ZK6-GEN

Anschluss Kabel 5 m, A+B: RJ12 6/6
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
3500 Nm
Elektrischer Anschluss
Klemmen
Handübersteuerung
Temporär mit Handrad (nicht mitlaufend)
Hilfsschalter
2 x EPU
Laufzeit (Motor)
47 s / 90°
Leistungsaufnahme (Betrieb)
490 W
Notstellfunktion
Ohne Notstellfunktion
Schutzart
IP67
Spannung AC/DC
AC 230 V