SY4-230-3-T
Drehantrieb, 400 Nm, AC 230 V, Auf/Zu, 3-Punkt, 21 s, 2x SPDT, IP67, F10/F12, Klemmen
- Listenpreis
- 3.220,00 €
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
- AC 230 V
- Leistungsaufnahme (Betrieb)
- 221 W
- Leistungsverbrauch Dimensionierung
- 253 VA
- Hilfsschalter
- 2x SPDT
- Anschluss Speisungssteuerung
- Klemmen 2.5 mm² (Ader 2x 1.5 mm² oder 1x 2.5 mm²)
- Drehmoment
- 400 Nm
- Ansteuerungsart
-
- Auf/Zu
- 3-Punkt
- Handverstellung
- Temporär mit Handrad (nicht mitlaufend)
- Drehwinkel
- 90
- Laufzeit (Motor)
- 21 s / 90°
- Schutzklasse
- IP67
- Umgebungstemperatur
- -30...65°C [-22...149°F]