SY7-230A-3-T



SY7-230A-3-T

Drehantrieb, 1000 Nm, AC 230 V, Auf/Zu, 3-Punkt, 58 s, 2 x EPU, IP67, F14, Klemmen

Listenpreis
4.434,00 €
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
1000 Nm
Elektrischer Anschluss
Klemmen
Handübersteuerung
Temporär mit Handrad (nicht mitlaufend)
Hilfsschalter
2 x EPU
Laufzeit (Motor)
58 s / 90°
Leistungsaufnahme (Betrieb)
381 W
Notstellfunktion
Ohne Notstellfunktion
Schutzart
IP67
Spannung AC/DC
AC 230 V