Spezifikationen
- Spannung AC/DC
- AC 230 V
- Leistungsaufnahme (Betrieb)
- 722 W
- Leistungsverbrauch Dimensionierung
- 759 VA
- Hilfsschalter
- 2x SPDT
- Anschluss Speisungssteuerung
- Klemmen 2.5 mm² (Ader 2x 1.5 mm² oder 1x 2.5 mm²)
- Drehmoment
- 1500 Nm
- Ansteuerungsart
-
- Auf/Zu
- 3-Punkt
- Handverstellung
- Temporär mit Handrad (nicht mitlaufend)
- Drehwinkel
- 90°
- Laufzeit (Motor)
- 60 s / 90°
- Schutzklasse
- IP67
- Umgebungstemperatur
- -30...65°C [-22...149°F]