H411B+SV230A-TPC/Z



H411B+SV230A-TPC/Z

Hubventil, 2-Weg, DN 15, Aussengewinde, G 1 1/8", PN 16, ps 1600 kPa, kvs 0.63 m³/h, Mediumstemperatur -10...120°C
Hubantrieb, 1500 N, AC 100...240 V, Auf/Zu, 3-Punkt, 150 s, Hub 20 mm, IP54, Klemmen mit Kabel
Antrieb angebaut
2 Rohrverschraubungen ZH4515 einzeln mitgeliefert

Listenpreis
686,00 €
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
0.63 m³/h
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
1 W
Notstellfunktion
Ohne Notstellfunktion
Schutzart
IP54
Spannung AC/DC
AC 100...240 V
Stellkraft
1500 N