H411B+SV24A-SR-TPC



H411B+SV24A-SR-TPC

Hubventil, 2-Weg, DN 15, Aussengewinde, G 1 1/8", PN 16, ps 1600 kPa, kvs 0.63 m³/h, -10...120°C
Hubantrieb, 1500 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, Hub 20 mm, IP54, Klemmen mit Kabel
Antrieb angebaut

Listenpreis
703,00 €
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
Spindel Heizung DN 15...50 (45 W)
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
0.63 m³/h
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
1500 N