H412B+LV24A-MOD



H412B+LV24A-MOD

Hubventil, 2-Weg, DN 15, Aussengewinde, G 1 1/8", PN 16, ps 1600 kPa, kvs 1 m³/h, Mediumstemperatur -10...120°C
Hubantrieb, 500 N, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 150 s (90...150 s), Hub 15 mm, IP54
Antrieb angebaut

Listenpreis
583,00 €
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
Anschluss Kabel 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: 6-Pin für Servicebuchse Belimo-Gerät
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
1 m³/h
Medien
Kalt- und Warmwasser, Wasser mit Glykol bis max. 50% vol.
PN
16
Rohranschluss
Aussengewinde
Schliessdruck
1300 kPa

Spezifikationen des Antriebs

Ansteuerungsart
  • BACnet MS/TP
  • Modbus RTU
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V
  • Hybrid (kommunikativ / analog)
Elektrischer Anschluss
Kabel
Handübersteuerung
Mit Drucktaste, arretierbar
Hub
15 mm
Laufzeit (Motor)
150 s / 15 mm
Leistungsaufnahme (Betrieb)
2 W
Leistungsaufnahme (Halten)
1.5 W
Notstellfunktion
Ohne Notstellfunktion
Schutzart
IP54
Spannung AC/DC
AC/DC 24 V
Stellkraft
500 N