H412B/NVK24A-MP-TPC



H412B/NVK24A-MP-TPC

Hubventil, 2-Weg, DN 15, Aussengewinde, G 1 1/8", PN 16, ps 1600 kPa, kvs 1 m³/h, Mediumstemperatur -10...120°C
Hubantrieb mit Notstellfunktion NC / NO, 1000 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 150 s (90...150 s), Hub 20 mm, IP54, Klemmen mit Kabel
Antrieb beigelegt

Listenpreis
849,00 €
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
EXT-WR-FP20-MP

FieldPower Box für MP-Bus IP20

Listenpreis: 125,00 €
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
ZN230-24MP

MP-Bus-Spannungsversorgung für MP-Antriebe

Listenpreis: 179,00 €
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
Anschluss Kabel 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: 6-Pin für Servicebuchse Belimo-Gerät
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
Gateways

UK24BAC

Gateway MP zu BACnet MS/TP

Listenpreis: 673,00 €
Nettopreis: ...

UK24MOD

Gateway MP zu Modbus RTU

Listenpreis: 595,00 €
Nettopreis: ...
Details

Spezifikationen

Ventilspezifikationen

Anschluss
2-Weg
Druckunabhängig
NEIN
kvs
1 m³/h
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
Mit Drucktaste
Hub
15 mm
Laufzeit (Motor)
150 s / 20 mm
Laufzeit (Notstellfunktion)
35 s
Leistungsaufnahme (Betrieb)
2.5 W
Leistungsaufnahme (Halten)
1.5 W
Notstellfunktion
Notstellfunktion
Schutzart
IP54
Spannung AC/DC
AC/DC 24 V
Stellkraft
1000 N