H412B/NVK24A-SR-TPC/Z



H412B/NVK24A-SR-TPC/Z

Hubventil, 2-Weg, DN 15, Aussengewinde, G 1 1/8", PN 16, ps 1600 kPa, kvs 1 m³/h, Mediumstemperatur -10...120°C
Hubantrieb mit Notstellfunktion NC / NO, 1000 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, Hub 20 mm, IP54, Klemmen mit Kabel
Antrieb beigelegt
2 Rohrverschraubungen ZH4515 einzeln mitgeliefert

Listenpreis
823,00 €
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
1 m³/h
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
Mit Drucktaste
Hub
15 mm
Laufzeit (Motor)
150 s / 20 mm
Laufzeit (Notstellfunktion)
35 s
Leistungsaufnahme (Betrieb)
2.5 W
Leistungsaufnahme (Halten)
1.5 W
Notstellfunktion
Notstellfunktion
Schutzart
IP54
Spannung AC/DC
AC/DC 24 V
Stellkraft
1000 N