H414B+NVC230A-TPC



H414B+NVC230A-TPC

Hubventil, 2-Weg, DN 15, Aussengewinde, G 1 1/8", PN 16, ps 1600 kPa, kvs 2.5 m³/h, Mediumstemperatur -10...120°C
Hubantrieb, 1000 N, AC 100...240 V, Auf/Zu, 3-Punkt, 35 s, Hub 20 mm, IP54, Klemmen mit Kabel
Antrieb angebaut

Listenpreis
572,00 €
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
2.5 m³/h
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
35 s / 20 mm
Leistungsaufnahme (Betrieb)
3.5 W
Leistungsaufnahme (Halten)
0.5 W
Notstellfunktion
Ohne Notstellfunktion
Schutzart
IP54
Spannung AC/DC
AC 100...240 V
Stellkraft
1000 N