H414B/NV24A-SZ-TPC/Z



H414B/NV24A-SZ-TPC/Z

Hubventil, 2-Weg, DN 15, Aussengewinde, G 1 1/8", PN 16, ps 1600 kPa, kvs 2.5 m³/h, Mediumstemperatur -10...120°C
Hubantrieb, 1000 N, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 150 s, Hub 20 mm, IP54, Klemmen mit Kabel
Antrieb beigelegt
2 Rohrverschraubungen ZH4515 einzeln mitgeliefert

Listenpreis
586,00 €
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
2.5 m³/h
Medien
Kalt- und Warmwasser, Wasser mit Glykol bis max. 50% vol.
PN
16
Rohranschluss
Aussengewinde
Schliessdruck
1600 kPa

Spezifikationen des Antriebs

Ansteuerungsart
DC 0.5...10 V
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
0.5 W
Notstellfunktion
Ohne Notstellfunktion
Schutzart
IP54
Spannung AC/DC
AC/DC 24 V
Stellkraft
1000 N