H414B/SV24A-MP-TPC



H414B/SV24A-MP-TPC

Hubventil, 2-Weg, DN 15, Aussengewinde, G 1 1/8", PN 16, ps 1600 kPa, kvs 2.5 m³/h, Mediumstemperatur -10...120°C
Hubantrieb, 1500 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 150 s (90...150 s), Hub 20 mm, IP54, Klemmen mit Kabel
Antrieb beigelegt

Listenpreis
735,00 €
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
EXT-WR-FP20-MP

FieldPower Box für MP-Bus IP20

Listenpreis: 125,00 €
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
ZN230-24MP

MP-Bus-Spannungsversorgung für MP-Antriebe

Listenpreis: 179,00 €
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
Anschluss Kabel 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: 6-Pin für Servicebuchse Belimo-Gerät
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
Gateways

UK24BAC

Gateway MP zu BACnet MS/TP

Listenpreis: 673,00 €
Nettopreis: ...

UK24MOD

Gateway MP zu Modbus RTU

Listenpreis: 595,00 €
Nettopreis: ...
Details

Spezifikationen

Ventilspezifikationen

Anschluss
2-Weg
Druckunabhängig
NEIN
kvs
2.5 m³/h
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
1500 N