H415B/LV24A-MP-TPC



H415B/LV24A-MP-TPC

Hubventil, 2-Weg, DN 15, Aussengewinde, G 1 1/8", PN 16, ps 1600 kPa, kvs 4 m³/h, Mediumstemperatur -10...120°C
Hubantrieb, 500 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 150 s (90...150 s), Hub 15 mm, IP54, Klemmen mit Kabel
Antrieb beigelegt

Listenpreis
535,00 €
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
EXT-WR-FP20-MP

FieldPower Box für MP-Bus IP20

Listenpreis: 125,00 €
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
ZN230-24MP

MP-Bus-Spannungsversorgung für MP-Antriebe

Listenpreis: 179,00 €
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
Anschluss Kabel 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: 6-Pin für Servicebuchse Belimo-Gerät
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
Gateways

UK24BAC

Gateway MP zu BACnet MS/TP

Listenpreis: 673,00 €
Nettopreis: ...

UK24MOD

Gateway MP zu Modbus RTU

Listenpreis: 595,00 €
Nettopreis: ...
Details

Spezifikationen

Ventilspezifikationen

Anschluss
2-Weg
Druckunabhängig
NEIN
kvs
4 m³/h
Medien
Kalt- und Warmwasser, Wasser mit Glykol bis max. 50% vol.
PN
16
Rohranschluss
Aussengewinde
Schliessdruck
1300 kPa
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
150 s / 15 mm
Leistungsaufnahme (Betrieb)
2 W
Leistungsaufnahme (Halten)
1.5 W
Notstellfunktion
Ohne Notstellfunktion
Schutzart
IP54
Spannung AC/DC
AC/DC 24 V
Stellkraft
500 N