H420B+LV230A-TPC



H420B+LV230A-TPC

Hubventil, 2-Weg, DN 20, Aussengewinde, G 1 1/4", PN 16, ps 1600 kPa, kvs 6.3 m³/h, Mediumstemperatur -10...120°C
Hubantrieb, 500 N, AC 100...240 V, Auf/Zu, 3-Punkt, 150 s, Hub 15 mm, IP54, Klemmen mit Kabel
Antrieb angebaut

Listenpreis
480,00 €
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
ZH4520

Rohrverschraubung für Hubventil mit Aussengewinde DN 20 Rp 3/4"

Listenpreis: 9,60 €
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
6.3 m³/h
Medien
Kalt- und Warmwasser, Wasser mit Glykol bis max. 50% vol.
PN
16
Rohranschluss
Aussengewinde
Schliessdruck
900 kPa
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
150 s / 15 mm
Leistungsaufnahme (Betrieb)
2 W
Leistungsaufnahme (Halten)
1 W
Notstellfunktion
Ohne Notstellfunktion
Schutzart
IP54
Spannung AC/DC
AC 100...240 V
Stellkraft
500 N