H420B+NVC24A-SZ-TPC/Z



H420B+NVC24A-SZ-TPC/Z

Hubventil, 2-Weg, DN 20, Aussengewinde, G 1 1/4", PN 16, ps 1600 kPa, kvs 6.3 m³/h, Mediumstemperatur -10...120°C
Hubantrieb, 1000 N, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 35 s, Hub 20 mm, IP54, Klemmen mit Kabel
Antrieb angebaut
2 Rohrverschraubungen ZH4520 einzeln mitgeliefert

Listenpreis
641,20 €
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
ZH4520

Rohrverschraubung für Hubventil mit Aussengewinde DN 20 Rp 3/4"

Listenpreis: 9,60 €
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
6.3 m³/h
Medien
Kalt- und Warmwasser, Wasser mit Glykol bis max. 50% vol.
PN
16
Rohranschluss
Aussengewinde
Schliessdruck
1600 kPa

Spezifikationen des Antriebs

Ansteuerungsart
DC 0.5...10 V
Elektrischer Anschluss
Klemmen mit Kabel
Handübersteuerung
Mit Drucktaste, arretierbar
Hub
15 mm
Laufzeit (Motor)
35 s / 20 mm
Leistungsaufnahme (Betrieb)
3.5 W
Leistungsaufnahme (Halten)
1.5 W
Notstellfunktion
Ohne Notstellfunktion
Schutzart
IP54
Spannung AC/DC
AC/DC 24 V
Stellkraft
1000 N