H420B+NVK24A-3-TPC



H420B+NVK24A-3-TPC

Hubventil, 2-Weg, DN 20, Aussengewinde, G 1 1/4", PN 16, ps 1600 kPa, kvs 6.3 m³/h, Mediumstemperatur -10...120°C
Hubantrieb mit Notstellfunktion NC / NO, 1000 N, AC 24 V, 3-Punkt, 150 s, Hub 20 mm, IP54, Klemmen mit Kabel
Antrieb angebaut

Listenpreis
803,00 €
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
ZH4520

Rohrverschraubung für Hubventil mit Aussengewinde DN 20 Rp 3/4"

Listenpreis: 9,60 €
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
6.3 m³/h
Medien
Kalt- und Warmwasser, Wasser mit Glykol bis max. 50% vol.
PN
16
Rohranschluss
Aussengewinde
Schliessdruck
1600 kPa

Spezifikationen des Antriebs

Ansteuerungsart
3-Punkt
Elektrischer Anschluss
Klemmen mit Kabel
Handübersteuerung
Mit Drucktaste
Hub
15 mm
Laufzeit (Motor)
150 s / 20 mm
Laufzeit (Notstellfunktion)
35 s
Leistungsaufnahme (Betrieb)
3 W
Leistungsaufnahme (Halten)
1.5 W
Notstellfunktion
Notstellfunktion
Schutzart
IP54
Spannung AC/DC
AC 24 V
Stellkraft
1000 N