H420B+SV24A-SR-TPC



H420B+SV24A-SR-TPC

Hubventil, 2-Weg, DN 20, Aussengewinde, G 1 1/4", PN 16, ps 1600 kPa, kvs 6.3 m³/h, Mediumstemperatur -10...120°C
Hubantrieb, 1500 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, Hub 20 mm, IP54, Klemmen mit Kabel
Antrieb angebaut

Listenpreis
727,00 €
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
ZH4520

Rohrverschraubung für Hubventil mit Aussengewinde DN 20 Rp 3/4"

Listenpreis: 9,60 €
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
6.3 m³/h
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
1500 N