H420B/LV24A-SZ-TPC/Z



H420B/LV24A-SZ-TPC/Z

Hubventil, 2-Weg, DN 20, Aussengewinde, G 1 1/4", PN 16, ps 1600 kPa, kvs 6.3 m³/h, Mediumstemperatur -10...120°C
Hubantrieb, 500 N, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 150 s, Hub 15 mm, IP54, Klemmen mit Kabel
Antrieb beigelegt
2 Rohrverschraubungen ZH4520 einzeln mitgeliefert

Listenpreis
515,20 €
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
ZH4520

Rohrverschraubung für Hubventil mit Aussengewinde DN 20 Rp 3/4"

Listenpreis: 9,60 €
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
6.3 m³/h
Medien
Kalt- und Warmwasser, Wasser mit Glykol bis max. 50% vol.
PN
16
Rohranschluss
Aussengewinde
Schliessdruck
900 kPa

Spezifikationen des Antriebs

Ansteuerungsart
DC 0.5...10 V
Elektrischer Anschluss
Klemmen mit Kabel
Handübersteuerung
Mit Drucktaste, arretierbar
Hub
15 mm
Laufzeit (Motor)
150 s / 15 mm
Leistungsaufnahme (Betrieb)
1 W
Leistungsaufnahme (Halten)
0.5 W
Notstellfunktion
Ohne Notstellfunktion
Schutzart
IP54
Spannung AC/DC
AC/DC 24 V
Stellkraft
500 N