H425B+NV24A-TPC/Z



H425B+NV24A-TPC/Z

Hubventil, 2-Weg, DN 25, Aussengewinde, G 1 1/2", PN 16, ps 1600 kPa, kvs 10 m³/h, Mediumstemperatur -10...120°C
Hubantrieb, 1000 N, AC/DC 24 V, Auf/Zu, 3-Punkt, 150 s, Hub 20 mm, IP54, Klemmen mit Kabel
Antrieb angebaut
2 Rohrverschraubungen ZH4525 einzeln mitgeliefert

Listenpreis
626,60 €
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
ZH4525

Rohrverschraubung für Hubventil mit Aussengewinde DN 25 Rp 1"

Listenpreis: 11,30 €
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
10 m³/h
Medien
Kalt- und Warmwasser, Wasser mit Glykol bis max. 50% vol.
PN
16
Rohranschluss
Aussengewinde
Schliessdruck
1300 kPa
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
0.5 W
Notstellfunktion
Ohne Notstellfunktion
Schutzart
IP54
Spannung AC/DC
AC/DC 24 V
Stellkraft
1000 N