H425B+NVK230A-3



H425B+NVK230A-3

Hubventil, 2-Weg, DN 25, Aussengewinde, G 1 1/2", PN 16, ps 1600 kPa, kvs 10 m³/h, Mediumstemperatur -10...120°C
Hubantrieb mit Notstellfunktion NC / NO, 1000 N, AC 100...240 V, 3-Punkt, 150 s, Hub 20 mm, IP54
Antrieb angebaut

Listenpreis
820,00 €
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
ZH4525

Rohrverschraubung für Hubventil mit Aussengewinde DN 25 Rp 1"

Listenpreis: 11,30 €
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
10 m³/h
Medien
Kalt- und Warmwasser, Wasser mit Glykol bis max. 50% vol.
PN
16
Rohranschluss
Aussengewinde
Schliessdruck
1300 kPa

Spezifikationen des Antriebs

Ansteuerungsart
3-Punkt
Elektrischer Anschluss
Kabel
Handübersteuerung
Mit Drucktaste
Hub
15 mm
Laufzeit (Motor)
150 s / 20 mm
Laufzeit (Notstellfunktion)
35 s
Leistungsaufnahme (Betrieb)
2 W
Leistungsaufnahme (Halten)
1 W
Notstellfunktion
Notstellfunktion
Schutzart
IP54
Spannung AC/DC
AC 100...240 V
Stellkraft
1000 N