R7025R10-B2/SRD230A



R7025R10-B2/SRD230A

Regelkugelhahn, 3-Weg, DN 25, Flansch, PN 6, ps 600 kPa, kvs 10 m³/h, -10...100°C
Drehantrieb, 16 Nm, AC 100...240 V, Auf/Zu, 3-Punkt, 20 s, IP54
Antrieb beigelegt

Listenpreis
694,00 €
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
10 m³/h
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
16 Nm
Elektrischer Anschluss
Kabel
Handübersteuerung
Mit Drucktaste, arretierbar
Laufzeit (Motor)
20 s / 90°
Leistungsaufnahme (Betrieb)
4.5 W
Leistungsaufnahme (Halten)
1 W
Notstellfunktion
Ohne Notstellfunktion
Schutzart
IP54
Spannung AC/DC
AC 100...240 V