R7032R-B3/SRFA-O



R7032R-B3/SRFA-O

Umschalt-Kugelhahnen, 3-Weg, DN 32, Flansch, PN 6, ps 600 kPa, kvs 32 m³/h, -10...100°C
Drehantrieb mit Notstellfunktion NO, 20 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, Auf/Zu, 75 s, IP54
Antrieb beigelegt

Listenpreis
817,00 €
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
32 m³/h
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
75 s / 90°
Laufzeit (Notstellfunktion)
<20 s
Leistungsaufnahme (Betrieb)
7 W
Leistungsaufnahme (Halten)
3.5 W
Notstellfunktion
Notstellfunktion
Schutzart
IP54
Spannung AC/DC
AC 24...240 V / DC 24...125 V