R7032R16-B3+NR24A



R7032R16-B3+NR24A

Regelkugelhahn, 3-Weg, DN 32, Flansch, PN 6, ps 600 kPa, kvs 16 m³/h, -10...100°C
Drehantrieb, 10 Nm, AC/DC 24 V, Auf/Zu, 3-Punkt, 90 s, IP54
Antrieb angebaut

Listenpreis
607,00 €
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
0.2 W
Notstellfunktion
Ohne Notstellfunktion
Schutzart
IP54
Spannung AC/DC
AC/DC 24 V