R7032R16-B3+NRF24A-SZ



R7032R16-B3+NRF24A-SZ

Regelkugelhahn, 3-Weg, DN 32, Flansch, PN 6, ps 600 kPa, kvs 16 m³/h, -10...100°C
Drehantrieb mit Notstellfunktion NC, 10 Nm, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 90 s, IP54
Antrieb angebaut

Listenpreis
773,00 €
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
DC 0.5...10 V
Drehmoment
10 Nm
Elektrischer Anschluss
Kabel
Handübersteuerung
Durch Handaufzugskurbel und Verriegelungsschalter
Laufzeit (Motor)
90 s / 90°
Laufzeit (Notstellfunktion)
<20 s
Leistungsaufnahme (Betrieb)
3.5 W
Leistungsaufnahme (Halten)
2.5 W
Notstellfunktion
Notstellfunktion
Schutzart
IP54
Spannung AC/DC
AC/DC 24 V