R7032R16-B3+SR24A-SZ



R7032R16-B3+SR24A-SZ

Regelkugelhahn, 3-Weg, DN 32, Flansch, PN 6, ps 600 kPa, kvs 16 m³/h, -10...100°C
Drehantrieb, 20 Nm, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 90 s, IP54
Antrieb angebaut

Listenpreis
705,00 €
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
DC 0.5...10 V
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
0.4 W
Notstellfunktion
Ohne Notstellfunktion
Spannung AC/DC
AC/DC 24 V