R7032R16-B3+SR24P-SR



R7032R16-B3+SR24P-SR

Regelkugelhahn, 3-Weg, DN 32, Flansch, PN 6, ps 600 kPa, kvs 16 m³/h, -10...100°C
Drehantrieb (RobustLine), 20 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 90 s, IP66/67
Antrieb angebaut

Listenpreis
898,00 €

Auslegedaten: Auslegedaten

  • Downloads
  • Zubehör
  • Details
Downloads

Dokumentation

Ausschreibungstexte

CAD / BIM / VDI

BIM / Revit

Zubehör

Mechanisches Zubehör

ZR-EXT-01

Ventilhalsverlängerung für Kugelhahn DN 15...50

Listenpreis: 115,00 €
Nettopreis: ...

Elektrisches Zubehör

P10000A

Rückführpotentiometer 10 kΩ aufsteckbar

Listenpreis: 88,00 €
Nettopreis: ...

P1000A

Rückführpotentiometer 1 kΩ aufsteckbar

Listenpreis: 88,00 €
Nettopreis: ...

P140A

Rückführpotentiometer 140 Ω aufsteckbar

Listenpreis: 88,00 €
Nettopreis: ...

P200A

Rückführpotentiometer 200 Ω aufsteckbar

Listenpreis: 88,00 €
Nettopreis: ...

P2800A

Rückführpotentiometer 2.8 kΩ aufsteckbar

Listenpreis: 88,00 €
Nettopreis: ...

P5000A

Rückführpotentiometer 5 kΩ aufsteckbar

Listenpreis: 88,00 €
Nettopreis: ...

P500A

Rückführpotentiometer 500 Ω aufsteckbar

Listenpreis: 88,00 €
Nettopreis: ...

S2A GR

Hilfsschalter 2 x EPU aufsteckbar, grau

Listenpreis: 76,00 €
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
0.4 W
Notstellfunktion
Ohne Notstellfunktion
Schutzart
IP66/67
Spannung AC/DC
AC/DC 24 V