R7032R16-B3/NRQ24A-SZ



R7032R16-B3/NRQ24A-SZ

Regelkugelhahn, 3-Weg, DN 32, Flansch, PN 6, ps 600 kPa, kvs 16 m³/h, -10...100°C
Superschnellläufer-Drehantrieb, 8 Nm, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 9 s, IP54
Antrieb beigelegt

Listenpreis
796,00 €
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
DC 0.5...10 V
Drehmoment
8 Nm
Elektrischer Anschluss
Kabel
Handübersteuerung
Mit Drucktaste, arretierbar
Laufzeit (Motor)
9 s / 90°
Leistungsaufnahme (Betrieb)
13 W
Leistungsaufnahme (Halten)
2 W
Notstellfunktion
Ohne Notstellfunktion
Schutzart
IP54
Spannung AC/DC
AC/DC 24 V