R7040R-B3+NR24A-KNX



R7040R-B3+NR24A-KNX

Umschalt-Kugelhahnen, 3-Weg, DN 40, Flansch, PN 6, ps 600 kPa, kvs 31 m³/h, Mediumstemperatur -10...100°C
Drehantrieb, 10 Nm, AC/DC 24 V, KNX (S-Mode), 90 s (45...170 s), IP54
Antrieb angebaut

Listenpreis
842,00 €
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
Anschluss Kabel 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: 6-Pin Servicebuchse für Belimo-Gerät
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
31 m³/h
Medien
Kalt- und Warmwasser, Wasser mit Glykol bis max. 50% vol.
PN
6
Rohranschluss
Flansch
Schliessdruck
600 kPa

Spezifikationen des Antriebs

Ansteuerungsart
KNX (S-Mode)
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
1.2 W
Notstellfunktion
Ohne Notstellfunktion
Schutzart
IP54
Spannung AC/DC
AC/DC 24 V