R7040R-B3+NRF24A



R7040R-B3+NRF24A

Umschalt-Kugelhahnen, 3-Weg, DN 40, Flansch, PN 6, ps 600 kPa, kvs 31 m³/h, -10...100°C
Drehantrieb mit Notstellfunktion NC, 10 Nm, AC/DC 24 V, Auf/Zu, 75 s, IP54
Antrieb angebaut

Listenpreis
793,00 €
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
31 m³/h
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
75 s / 90°
Laufzeit (Notstellfunktion)
<20 s
Leistungsaufnahme (Betrieb)
6 W
Leistungsaufnahme (Halten)
2.5 W
Notstellfunktion
Notstellfunktion
Schutzart
IP54
Spannung AC/DC
AC/DC 24 V