R7040R-B3+SR230P



R7040R-B3+SR230P

Umschalt-Kugelhahnen, 3-Weg, DN 40, Flansch, PN 6, ps 600 kPa, kvs 31 m³/h, -10...100°C
Drehantrieb (RobustLine), 20 Nm, AC 100...240 V, Auf/Zu, 3-Punkt, 90 s, IP66/67
Antrieb angebaut

Listenpreis
872,00 €
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
HH230

Heizung, mit mechanischem Hygrostat

Bitte wenden Sie sich zur Bestellung an Ihren lokalen Vertreter.

HT230

Heizung, mit einstellbarem Thermostat

Bitte wenden Sie sich zur Bestellung an Ihren lokalen Vertreter.

P10000A

Rückführpotentiometer 10 kΩ aufsteckbar

Listenpreis: 88,00 €
Nettopreis: ...

P1000A

Rückführpotentiometer 1 kΩ aufsteckbar

Listenpreis: 88,00 €
Nettopreis: ...

P140A

Rückführpotentiometer 140 Ω aufsteckbar

Listenpreis: 88,00 €
Nettopreis: ...

P2800A

Rückführpotentiometer 2.8 kΩ aufsteckbar

Listenpreis: 88,00 €
Nettopreis: ...

P5000A

Rückführpotentiometer 5 kΩ aufsteckbar

Listenpreis: 88,00 €
Nettopreis: ...

P500A

Rückführpotentiometer 500 Ω aufsteckbar

Listenpreis: 88,00 €
Nettopreis: ...

S2A GR

Hilfsschalter 2 x EPU aufsteckbar, grau

Listenpreis: 76,00 €
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
31 m³/h
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
3 W
Leistungsaufnahme (Halten)
0.6 W
Notstellfunktion
Ohne Notstellfunktion
Schutzart
IP66/67
Spannung AC/DC
AC 100...240 V