R7040R-B3+SRQ24A



R7040R-B3+SRQ24A

Umschalt-Kugelhahnen, 3-Weg, DN 40, Flansch, PN 6, ps 600 kPa, kvs 31 m³/h, -10...100°C
Superschnellläufer-Drehantrieb, 16 Nm, AC/DC 24 V, Auf/Zu, 9 s, IP54
Antrieb angebaut

Listenpreis
890,00 €
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
31 m³/h
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
16 Nm
Elektrischer Anschluss
Kabel
Handübersteuerung
Mit Drucktaste, arretierbar
Laufzeit (Motor)
9 s / 90°
Leistungsaufnahme (Betrieb)
15 W
Leistungsaufnahme (Halten)
2 W
Notstellfunktion
Ohne Notstellfunktion
Schutzart
IP54
Spannung AC/DC
AC/DC 24 V