R7040R16-B3+NRF24A-SR-O



R7040R16-B3+NRF24A-SR-O

Regelkugelhahn, 3-Weg, DN 40, Flansch, PN 6, ps 600 kPa, kvs 16 m³/h, -10...100°C
Drehantrieb mit Notstellfunktion NO, 10 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 90 s, IP54
Antrieb angebaut

Listenpreis
827,00 €