R7040R16-B3/SR24A-SR-TP



R7040R16-B3/SR24A-SR-TP

Regelkugelhahn, 3-Weg, DN 40, Flansch, PN 6, ps 600 kPa, kvs 16 m³/h, Mediumstemperatur -10...100°C
Drehantrieb, 20 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 90 s, IP54, Klemmen
Antrieb beigelegt

Listenpreis
759,00 €
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
Klemmen
Handübersteuerung
Mit Drucktaste, arretierbar
Laufzeit (Motor)
90 s / 90°
Leistungsaufnahme (Betrieb)
2.5 W
Leistungsaufnahme (Halten)
0.4 W
Notstellfunktion
Ohne Notstellfunktion
Spannung AC/DC
AC/DC 24 V