R7040R16-B3/SRC24A-MP



R7040R16-B3/SRC24A-MP

Regelkugelhahn, 3-Weg, DN 40, Flansch, PN 6, ps 600 kPa, kvs 16 m³/h, Mediumstemperatur -10...100°C
Drehantrieb, 20 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 35 s (35...150 s), IP54
Antrieb beigelegt

Listenpreis
776,00 €
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
EXT-WR-FP20-MP

FieldPower Box für MP-Bus IP20

Listenpreis: 125,00 €
Nettopreis: ...

P10000A

Rückführpotentiometer 10 kΩ aufsteckbar

Listenpreis: 88,00 €
Nettopreis: ...

P1000A

Rückführpotentiometer 1 kΩ aufsteckbar

Listenpreis: 88,00 €
Nettopreis: ...

P140A

Rückführpotentiometer 140 Ω aufsteckbar

Listenpreis: 88,00 €
Nettopreis: ...

P200A

Rückführpotentiometer 200 Ω aufsteckbar

Listenpreis: 88,00 €
Nettopreis: ...

P2800A

Rückführpotentiometer 2.8 kΩ aufsteckbar

Listenpreis: 88,00 €
Nettopreis: ...

P5000A

Rückführpotentiometer 5 kΩ aufsteckbar

Listenpreis: 88,00 €
Nettopreis: ...

P500A

Rückführpotentiometer 500 Ω aufsteckbar

Listenpreis: 88,00 €
Nettopreis: ...

S1A

Hilfsschalter 1 x EPU aufsteckbar

Listenpreis: 54,00 €
Nettopreis: ...

S2A

Hilfsschalter 2 x EPU aufsteckbar

Listenpreis: 72,00 €
Nettopreis: ...

ZN230-24MP

MP-Bus-Spannungsversorgung für MP-Antriebe

Listenpreis: 179,00 €
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
Anschluss Kabel 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: 6-Pin Servicebuchse für Belimo-Gerät
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
Gateways

UK24BAC

Gateway MP zu BACnet MS/TP

Listenpreis: 673,00 €
Nettopreis: ...

UK24MOD

Gateway MP zu Modbus RTU

Listenpreis: 595,00 €
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
35 s / 90°
Leistungsaufnahme (Betrieb)
4 W
Leistungsaufnahme (Halten)
1.5 W
Notstellfunktion
Ohne Notstellfunktion
Schutzart
IP54
Spannung AC/DC
AC/DC 24 V