R7050R25-B3+NRF24A-SR-S2-O



R7050R25-B3+NRF24A-SR-S2-O

Regelkugelhahn, 3-Weg, DN 50, Flansch, PN 6, ps 600 kPa, kvs 25 m³/h, -10...100°C
Drehantrieb mit Notstellfunktion NO, 10 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 90 s, 2 x EPU, IP54
Antrieb angebaut

Listenpreis
909,00 €
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
25 m³/h
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
2 x EPU
Laufzeit (Motor)
90 s / 90°
Laufzeit (Notstellfunktion)
<20 s
Leistungsaufnahme (Betrieb)
3.5 W
Leistungsaufnahme (Halten)
2.5 W
Notstellfunktion
Notstellfunktion
Schutzart
IP54
Spannung AC/DC
AC/DC 24 V