R7050R25-B3+NRFA-O



R7050R25-B3+NRFA-O

Regelkugelhahn, 3-Weg, DN 50, Flansch, PN 6, ps 600 kPa, kvs 25 m³/h, -10...100°C
Drehantrieb mit Notstellfunktion NO, 10 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, Auf/Zu, 75 s, IP54
Antrieb angebaut

Listenpreis
873,00 €
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
25 m³/h
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
75 s / 90°
Laufzeit (Notstellfunktion)
<20 s
Leistungsaufnahme (Betrieb)
6 W
Leistungsaufnahme (Halten)
2.5 W
Notstellfunktion
Notstellfunktion
Schutzart
IP54
Spannung AC/DC
AC 24...240 V / DC 24...125 V