R7050R25-B3/NR230A-S



R7050R25-B3/NR230A-S

Regelkugelhahn, 3-Weg, DN 50, Flansch, PN 6, ps 600 kPa, kvs 25 m³/h, -10...100°C
Drehantrieb, 10 Nm, AC 100...240 V, Auf/Zu, 3-Punkt, 90 s, 1 x EPU, IP54
Antrieb beigelegt

Listenpreis
751,00 €
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
25 m³/h
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
1 x EPU
Laufzeit (Motor)
90 s / 90°
Leistungsaufnahme (Betrieb)
3 W
Leistungsaufnahme (Halten)
0.6 W
Notstellfunktion
Ohne Notstellfunktion
Schutzart
IP54
Spannung AC/DC
AC 100...240 V