R7050R25-B3/NRF24A-SZ-O



R7050R25-B3/NRF24A-SZ-O

Regelkugelhahn, 3-Weg, DN 50, Flansch, PN 6, ps 600 kPa, kvs 25 m³/h, -10...100°C
Drehantrieb mit Notstellfunktion NO, 10 Nm, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 90 s, IP54
Antrieb beigelegt

Listenpreis
875,00 €
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
25 m³/h
Medien
Kalt- und Warmwasser, Wasser mit Glykol bis max. 50% vol.
PN
6
Rohranschluss
Flansch
Schliessdruck
600 kPa

Spezifikationen des Antriebs

Ansteuerungsart
DC 0.5...10 V
Drehmoment
10 Nm
Elektrischer Anschluss
Kabel
Handübersteuerung
Durch Handaufzugskurbel und Verriegelungsschalter
Laufzeit (Motor)
90 s / 90°
Laufzeit (Notstellfunktion)
<20 s
Leistungsaufnahme (Betrieb)
3.5 W
Leistungsaufnahme (Halten)
2.5 W
Notstellfunktion
Notstellfunktion
Schutzart
IP54
Spannung AC/DC
AC/DC 24 V