R7050R25-B3/SRC24A-SR



R7050R25-B3/SRC24A-SR

Regelkugelhahn, 3-Weg, DN 50, Flansch, PN 6, ps 600 kPa, kvs 25 m³/h, -10...100°C
Drehantrieb, 20 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 35 s, IP54
Antrieb beigelegt

Listenpreis
841,00 €
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
25 m³/h
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
35 s / 90°
Leistungsaufnahme (Betrieb)
4 W
Leistungsaufnahme (Halten)
1.5 W
Notstellfunktion
Ohne Notstellfunktion
Schutzart
IP54
Spannung AC/DC
AC/DC 24 V