SMC24A-MOD

Schnellläufer-Drehantrieb, 20 Nm, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 35 s (35...150 s), IP54

Listenpreis
346,00 €

Auslegedaten: Auslegedaten

  • Downloads
  • Zubehör
  • Details
Downloads

Dokumentation

Ausschreibungstexte

CAD / BIM / VDI

BIM / Revit

Systemintegration

Aktuelle Dokumente

Archiv

Zubehör

Mechanisches Zubehör

20334-00001

Drehwinkelbegrenzer für K-NA und K-SA

Listenpreis: 3,20 €
Nettopreis: ...

AH-20

Antriebshebel für Standardklemmbock (kehrbar)

Listenpreis: 11,90 €
Nettopreis: ...

AV12-25-I

Achsverlängerung 240 mm Ø20 mm für Klappenachse Ø 12...21 mm CrNi

Listenpreis: 50,00 €
Nettopreis: ...

AV8-25

Achsverlängerung 240 mm Ø20 mm für Klappenachse Ø 8...22.7 mm

Listenpreis: 45,00 €
Nettopreis: ...

K-ENSA

Klemmbock einseitig für NM..A, SM..A, Klemmbereich Ø 8...26 mm
Multipack 20 Stk.

Listenpreis: 158,00 €
Nettopreis: ...

K-ENSA-I

Klemmbock einseitig für SM..A für CrNi (INOX), Klemmbereich Ø 12...26 mm, für CrNi-Achse (INOX)
Multipack 20 Stk.

Listenpreis: 254,00 €
Nettopreis: ...

K-SA

Klemmbock, kehrbar für SM..A, NKQ.., NMQ.., Klemmbereich Ø 10...20 mm

Listenpreis: 21,60 €
Nettopreis: ...

KG10A

Kugelgelenk passend zu Klappenhebel KH8 / KH10

Listenpreis: 14,80 €
Nettopreis: ...

KG8

Kugelgelenk passend zu Klappenhebel KH8

Listenpreis: 12,70 €
Nettopreis: ...

KH8

Klappenhebel Schlitzbreite 8.2 mm, Klemmbereich Ø 10...18 mm

Listenpreis: 13,80 €
Nettopreis: ...

Z-ARS180

Verdrehsicherung, 180 mm, für TM...A, LM..A, NM..A, TF
Multipack 20 Stk.

Listenpreis: 50,00 €
Nettopreis: ...

Z-ARS230

Verdrehsicherung, 230 mm, für LM..A / NM..A / SM..A / GM..A / EF..A / GK..A
Multipack 20 Stk.

Listenpreis: 52,00 €
Nettopreis: ...

Z-PI

Positionsanzeiger, für LM..A, NM..A, SM..A, GM..A
Multipack 20 Stk.

Listenpreis: 42,00 €
Nettopreis: ...

Z-SMA

Bodenplattenverlängerung für SM..A zu SM../AM../SMD24R

Listenpreis: 8,00 €
Nettopreis: ...

ZF10-NSA

Formschlusseinsatz, 10x10 mm, für LMQ..A / NM..A / SM..A
Multipack 20 Stk.

Listenpreis: 100,00 €
Nettopreis: ...

ZF12-NSA

Formschlusseinsatz, 12x12 mm, für LMQ..A / NM..A / SM..A
Multipack 20 Stk.

Listenpreis: 100,00 €
Nettopreis: ...

ZF15-NSA

Formschlusseinsatz, 15x15 mm, für LMQ..A / NM..A / SM..A
Multipack 20 Stk.

Listenpreis: 100,00 €
Nettopreis: ...

ZF16-NSA

Formschlusseinsatz, 16x16 mm, für LMQ..A / NM..A / SM..A
Multipack 20 Stk.

Listenpreis: 100,00 €
Nettopreis: ...

ZG-SMA

Montageset für Gestängebetätigung für Flachmontage

Listenpreis: 55,00 €
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
Anschluss Kabel 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: 6-Pin Servicebuchse für Belimo-Gerät
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
Achsmitnahme
Universalklemmbock kehrbar 10...20 mm
Ansteuerungsart
  • BACnet MS/TP
  • Modbus RTU
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V
  • Hybrid (kommunikativ / analog)
Drehmoment
20 Nm
Drehwinkel
95
Elektrischer Anschluss
Kabel
Handübersteuerung
Mit Drucktaste, arretierbar
Laufzeit (Motor)
35 s / 90°
Laufzeit Motor veränderbar
35...150 s
Leistungsaufnahme (Betrieb)
4 W
Leistungsaufnahme (Halten)
1.5 W
Notstellfunktion
Ohne Notstellfunktion
Schutzart
IP54
Spannung AC/DC
AC/DC 24 V