TMC24A-SR-F

Schnellläufer-Drehantrieb, 2 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 35 s, Formschluss 8x8 mm, IP54

Listenpreis
179,00 €

Auslegedaten: Auslegedaten

  • Downloads
  • Zubehör
  • Details
Downloads

Dokumentation

Ausschreibungstexte

CAD / BIM / VDI

BIM / Revit

Zubehör

Mechanisches Zubehör

AV6-20

Achsverlängerung 170 mm Ø10 mm für Klappenachse Ø 6...16 mm

Listenpreis: 40,00 €
Nettopreis: ...

K-ELA

Klemmbock einseitig für LM..A, TM..A, Klemmbereich Ø 6...20 mm
Multipack 20 Stk.

Listenpreis: 158,00 €
Nettopreis: ...

K-ELA10

Klemmbock einseitig für LM..A, TM..A, Klemmbereich Ø 6...10 mm
Multipack 20 Stk.

Listenpreis: 238,00 €
Nettopreis: ...

K-ELA13

Klemmbock einseitig für LM..A, TM..A, Klemmbereich Ø 6...13 mm
Multipack 20 Stk.

Listenpreis: 238,00 €
Nettopreis: ...

K-ELA16

Klemmbock einseitig für LM..A, TM..A, Klemmbereich Ø 6...16 mm
Multipack 20 Stk.

Listenpreis: 238,00 €
Nettopreis: ...

K5A

Klemmbock, für Klappenachsen L 13...30 mm, Klemmbereich Ø 8...12 mm, inkl. Verdrehsicherung 180 mm und 2 Schrauben

Listenpreis: 22,50 €
Nettopreis: ...

Z-ARS180

Verdrehsicherung, 180 mm, für TM...A, LM..A, NM..A, TF
Multipack 20 Stk.

Listenpreis: 50,00 €
Nettopreis: ...

Z-PI

Positionsanzeiger, für LM..A, NM..A, SM..A, GM..A
Multipack 20 Stk.

Listenpreis: 42,00 €
Nettopreis: ...

ZF10-LMA

Formschlusseinsatz, 10x10 mm, für LM..A, TM..A
Multipack 20 Stk.

Listenpreis: 100,00 €
Nettopreis: ...

ZF12-LMA

Formschlusseinsatz, 12x12 mm, für LM..A, TM..A
Multipack 20 Stk.

Listenpreis: 100,00 €
Nettopreis: ...

ZF8-LMA

Formschlusseinsatz, 8x8 mm, für LM..A, TM..A
Multipack 20 Stk.

Listenpreis: 100,00 €
Nettopreis: ...

ZFRL10-LMA

Formschlusseinsatz, 10x10 mm, für LM..A, TM..A
Multipack 20 Stk.

Listenpreis: 158,00 €
Nettopreis: ...

ZFRL12-LMA

Formschlusseinsatz, 12x12 mm, für LM..A, TM..A
Multipack 20 Stk.

Listenpreis: 158,00 €
Nettopreis: ...

ZFRL8-LMA

Formschlusseinsatz, 8x8 mm, für LM..A, TM..A
Multipack 20 Stk.

Listenpreis: 158,00 €
Nettopreis: ...

Elektrisches Zubehör

P10000A

Rückführpotentiometer 10 kΩ aufsteckbar

Listenpreis: 88,00 €
Nettopreis: ...

P1000A

Rückführpotentiometer 1 kΩ aufsteckbar

Listenpreis: 88,00 €
Nettopreis: ...

P140A

Rückführpotentiometer 140 Ω aufsteckbar

Listenpreis: 88,00 €
Nettopreis: ...

P2800A

Rückführpotentiometer 2.8 kΩ aufsteckbar

Listenpreis: 88,00 €
Nettopreis: ...

P5000A

Rückführpotentiometer 5 kΩ aufsteckbar

Listenpreis: 88,00 €
Nettopreis: ...

P500A

Rückführpotentiometer 500 Ω aufsteckbar

Listenpreis: 88,00 €
Nettopreis: ...

S1A

Hilfsschalter 1 x EPU aufsteckbar

Listenpreis: 54,00 €
Nettopreis: ...

S2A

Hilfsschalter 2 x EPU aufsteckbar

Listenpreis: 72,00 €
Nettopreis: ...

SGA24

Positioner für Wandmontage

Listenpreis: 116,00 €
Nettopreis: ...

SGE24

Positioner für Einbaumontage

Listenpreis: 116,00 €
Nettopreis: ...

SGF24

Positioner für Frontmontage

Listenpreis: 82,00 €
Nettopreis: ...

Z-UIC

Signalwandler Spannung/Strom 100 kΩ Speisung AC / DC 24 V

Listenpreis: 225,00 €
Nettopreis: ...

Nicht kategorisiert

P200A

Rückführpotentiometer 200 Ω aufsteckbar

Listenpreis: 88,00 €
Nettopreis: ...
Details

Spezifikationen

Achsmitnahme
Formschluss 8x8 mm
Ansteuerungsart
DC 2...10 V
Drehmoment
2 Nm
Drehwinkel
95
Elektrischer Anschluss
Kabel
Handübersteuerung
Mit Drucktaste, arretierbar
Laufzeit (Motor)
35 s / 90°
Leistungsaufnahme (Betrieb)
1.5 W
Leistungsaufnahme (Halten)
0.4 W
Notstellfunktion
Ohne Notstellfunktion
Schutzart
IP54
Spannung AC/DC
AC/DC 24 V