P-22RTM-1U00D-2
Beltéri Kezelőegység, CO₂ / páratartalom / hőmérséklet Aktív, NFC, Modbus, BACnet, ePaper érintőkijelző és LED, PC, fehér, RAL 9003
- Listaár
- 488,00 €
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
- Termékvideók
- Részletek
Letöltések
Tartozékok
Eszközök
Belimo Assistant 2
Service-Tool vezetékes és vezeték nélküli beállításhoz, helyszíni üzemeltetéshez és hibaelhárításhoz. Platformfüggetlen Android, iOS és Windows rendszerekhez
Termékvideók
Helyiségérzékelők – svájci tervezés
Speciális know-how és „svájci minőség” a komfortos beltéri környezet érdekében. Az emberek, akik a Belimo helyiségérzékelőket létrehozzák.
Belimo Sensor Range 2024
A Belimo az érzékelők teljes választékát kínálva, egyetlen forrásból biztosítja a HVAC terepi eszközöket.
Installing Belimo Room Sensors and Operating Units
Powerless Commissioning
Commissioning with the Belimo Assistant App
Configuring the CO2 Indicator LED
Configuring the Display Layout
Részletek
Specifikációk
- Feszültség AC/DC
- AC/DC 24 V
- Elektromos csatlakozás
- Sorkapcsok
- Mért értékek
-
- CO₂
- Hőmérséklet
- Páratartalom
- Kimenő jel
-
- Modbus
- BACnet
- CO₂ mérési tartomány
- 0...2000 ppm
- Páratartalom mérési tartománya
- 0...100% RH
- Hőmérséklet mérési tartománya
- 0...50°C [32...122°F]
- Kommunikáció
-
- Modbus RTU
- BACnet MS/TP
- MP-Bus
- Kijelzőtípus
- ePaper érintőkijelző és LED