22PE-1UD

Hőmennyiségmérő, AC/DC 24 V, DN 20, Közeghőmérséklet -20...120°C

Értékesítés 2021. 4. negyedévtől

Tervezési adatok: Tervezési adatok

  • Letöltések
  • Tartozékok
  • Részletek
Letöltések

Dokumentáció

CAD / BIM / VDI

BIM / Revit

Tartozékok

Mechanikus tartozékok

A-22PE-A02

T-idom merülőhüvellyel, DN 20

Értékesítés 2021. 4. negyedévtől

A-22PEM-A01

Szigetelő bevonat hőmennyiségmérőhöz DN 15...25

Értékesítés 2021. 4. negyedévtől

EXT-EF-20D

Csőcsavarzat, DN 20, 2 darabos készlet

Értékesítés 2021. 4. negyedévtől

Szervíz eszközök

ZIP-BT-NFC

Bluetooth / NFC átalakító

Listaár: 278,00 €
Az Ön ára: ...

Gatewayek

G-22PEM-A01

M-Bus jelátalakító

Értékesítés 2021. 4. negyedévtől

Szenzortartozékok

A-22PE-A08

Merülőhüvely Rozsdamentes acél, 80 mm, G1/2", SW27

Értékesítés 2021. 4. negyedévtől
Részletek

Specifikációk

Alkalmazás
Cső
Elektromos csatlakozás
Kábel
Feszültség AC/DC
AC/DC 24 V
Kimenő jel
  • BACnet
  • Modbus
  • MP-Bus
  • 0...10 V
Közeg
Hideg és meleg víz, glikolos víz max. 50% arányban
Mérési értékek
  • Áramlás
  • Hőmérséklet
Terméktípus
Szenzor
Érzékelőtípus
Áramlás