22PEM-1UC

Hőmennyiségmérő, AC/DC 24 V, DN 15, Közeghőmérséklet 0...120°C

Értékesítés 2021. 4. negyedévtől
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
A-22PEM-A01

Szigetelő bevonat hőmennyiségmérőhöz DN 15...25

Értékesítés 2021. 4. negyedévtől

EXT-EF-15A

MID tartozékkészlet szerelvénydarab nélkül, DN 15

Értékesítés 2021. 4. negyedévtől

EXT-EF-15B

MID tartozékkészlet szerelvénydarabbal, DN 15

Értékesítés 2021. 4. negyedévtől

Szervíz eszközök

ZIP-BT-NFC

Bluetooth / NFC átalakító

Listaár: 278,00 €
Az Ön ára: ...

Gatewayek

G-22PEM-A01

M-Bus jelátalakító

Értékesítés 2021. 4. negyedévtől
Termékvideók
Részletek

Specifikációk

Alkalmazás
Cső
Elektromos csatlakozás
Kábel
Feszültség AC/DC
AC/DC 24 V
Kimenő jel
  • BACnet
  • Modbus
  • MP-Bus
  • 0...10 V
Közeg
Hideg és meleg víz, glikolos víz max. 50% arányban
Mérési értékek
  • Áramlás
  • Hőmérséklet
Terméktípus
Szenzor
Érzékelőtípus
Áramlás