22RT-19-1

Helyiségérzékelő hőmérséklet Aktív, 0...5 V, 0...10 V, 2...10 V, MP-Bus, Fehér, RAL 9003

Listaár
74,00 €
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
Szoftver / alkalmazások

Tartozékok

Szervíz eszközök

Belimo Assistant App

Belimo Assistant App, Okostelefon-alkalmazás az egyszerű üzembe helyezéshez, paraméterezéshez és a karbantartáshoz

Ingyenesen letölthető

ZIP-BT-NFC

Bluetooth / NFC átalakító

Listaár: 278,00 €
Az Ön ára: ...
Termékvideók
Részletek

Specifikációk

Alkalmazás
Helyiség
Egység típusa
Helyiségérzékelő
Elektromos csatlakozás
Sorkapcsok
Feszültség AC/DC
AC/DC 24 V
Hőmérséklet mérési tartománya
0...50°C [30...120°F]
Kimenő jel
  • 0...5 V
  • 0...10 V
  • 2...10 V
  • MP-Bus
Mérési értékek
Hőmérséklet
Terméktípus
Szenzor
Érzékelőtípus
Hőmérséklet