Tételek a letöltési mappában

A letöltési mappa üres
tétel(ek) a letöltési mappában

!

BLE24

Füstmentesítő zsalu hajtómű, 15 Nm, AC/DC 24 V, nyit/zár, 30 s, 2 x SPDT, Alakzárás 12x12 mm, IP54, Kábel

Csak a füstmentesítő csappantyúk gyártóin keresztül érhető el

Tervezési adatok: Tervezési adatok

  • Letöltések
  • Tartozékok
  • Részletek
Letöltések

CAD / BIM

BIM / Revit

Tartozékok

Mechanikus tartozékok

ZK1-B

Kézi hajtókar, 40 mm, BLF, BF, BLE, BE-hez

Listaár: 5,03 €
Az Ön ára: ...

ZK1-B.1

Kézi hajtókar, 40 mm, BLF, BF, BLE, BE-hez
100 darabos multipack csomag.

Listaár: 96,00 €
Az Ön ára: ...

ZK2-B

Kézi hajtókar, 70 mm, BLF, BF, BLE, BE-hez

Listaár: 5,45 €
Az Ön ára: ...

ZK2-B.1

Kézi hajtókar, 70 mm, BLF, BF, BLE, BE-hez
100 darabos multipack csomag.

Listaár: 121,00 €
Az Ön ára: ...

ZSD-B.1

Védőzsák huzallal
100 darabos multipack csomag.

Listaár: 139,00 €
Az Ön ára: ...

ZZ12-B

Mutató 12x12 mm BLF, BF, BLE-hez

Listaár: 4,57 €
Az Ön ára: ...

ZZ12-B.1

Mutató 12x12 mm BLF, BF, BLE-hez
100 darabos multipack csomag.

Listaár: 96,00 €
Az Ön ára: ...

Elektromos tartozékok

ZST-BS

Kábelkészlet dugasszal 0,5 m kommunikációs és tápegységhez

Listaár: 35,40 €
Az Ön ára: ...
Részletek

Specifikációk

Elektromos csatlakozás
Kábel
Elfordulási szög
105
Feszültség AC/DC
AC/DC 24 V
Forgatónyomaték
15 Nm
Futásidő (motor)
<30 s / 90°
Kézi felülbírálás
Kézi hajtóművel
Mechanikus kapcsolódás
Alakzárás 12x12 mm, folyamatos üreges tengely
Segédkapcsolók
2 x SPDT
Vezérlés típusa
nyit/zár
Védelmi mód
IP54
Vészállás funkció
Vészállás funkció nélkül
Áramfogyasztás (működési)
7.5 W
Áramfogyasztás (tartós)
0.5 W