Tételek a letöltési mappában

A letöltési mappa üres
tétel(ek) a letöltési mappában

!

CM24-SR-L-125D.2

Hajtómű szabályozó csappantyúval DN 125, 2 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 58 s, IP54
20 darabos multipack csomag.

Listaár
4.340,00 €

Tervezési adatok: Tervezési adatok

  • Letöltések
  • Tartozékok
  • Termékvideók
  • Részletek
Letöltések

Dokumentáció

CAD / BIM

BIM / Revit

CADENAS

Tartozékok

Mechanikus tartozékok

Z-MA

Fogaskerék kioldó mágnes, CM.. / CH.. / CM..D..-hez
20 darabos multipack csomag.

Listaár: 107,40 €
Az Ön ára: ...
Termékvideók
Kérjük, fogadja el a preferenciális cookie-kat a videó megtekintéséhez.

How to install a CM..D actuator with damper blade

Belső CM..D kompakt hajtóművel motorizált megoldásként egyszerűen és helytakarékos módon integrálhatók a szellőzőrendszerbe.

Részletek

Specifikációk

Elektromos csatlakozás
Kábel
Elfordulási szög
70
Feszültség AC/DC
AC/DC 24 V
Forgatónyomaték
2 Nm
Futásidő (motor)
58 s / 70°
Kézi felülbírálás
Mágnessel
Vezérlés típusa
DC 2...10 V
Védelmi mód
IP54
Vészállás funkció
Vészállás funkció nélkül
Áramfogyasztás (működési)
1 W
Áramfogyasztás (tartós)
0.5 W